
calcActive())">
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมม่านนิรภัย
3426UESTMP
THB 149.80
THB 108.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

3426UESTMP
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมม่านนิรภัย
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมม่านนิรภัย
THB 149.80
THB 108.00
คำอธิบาย
Concept - universal socket - 3 pin - 16A - 1.5 modules - push in
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 3426UESTMP |
ประเภทสินค้า | Socket-Outlet |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 35.1 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 46.7 x 46 x 30.6 mm |
Pincode Group | Thailand |