
calcActive())">
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมม่านนิรภัย
3426USMP
THB 75.97
THB 55.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

3426USMP
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมม่านนิรภัย
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมม่านนิรภัย
THB 75.97
THB 55.00
คำอธิบาย
Concept - universal socket - 2 pin - 16A - 1 module - push in
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 3426USMP |
ประเภทสินค้า | Socket-Outlet |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 20.2 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 45.8 x 23.2 x 35.25 mm |
Pincode Group | Thailand |