
calcActive())">
กล่องพลาสติกแบบลอย
B3000F
THB 33.17
THB 24.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

B3000F
กล่องพลาสติกแบบลอย
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
กล่องพลาสติกแบบลอย
THB 33.17
THB 24.00
คำอธิบาย
Concept - plastic surface box - 72x117x33 mm
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDSPE |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | B3000F |
ประเภทสินค้า | Surface Box |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 19.830 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 108 x 50 x 174 mm |
Pincode Group | Thailand |