
calcActive())">
เต้ารับฝังพื้นอะลูมิเนียม พร้อมกล่อง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน
CON224_ABE
THB 1,819.00
THB 1,382.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CON224_ABE
เต้ารับฝังพื้นอะลูมิเนียม พร้อมกล่อง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับฝังพื้นอะลูมิเนียม พร้อมกล่อง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน
THB 1,819.00
THB 1,382.00
คำอธิบาย
Concept - Empty floor outlet with box - aluminium
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDSPE |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CON224_ABE |
ประเภทสินค้า | Floor Outlet Box |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 495.000 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 50 x 32 x 22 mm |
Pincode Group | Thailand |