
calcActive())">
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 1 ช่อง
3031P_1_2M_BPH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

3031P_1_2M_BPH
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Concept - bell press switch - 4A - 1 module - push in
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 3031P_1_2M_BPH |
ประเภทสินค้า | Bell Press Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 19.6 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33 x 46 x 23 mm |
Pincode Group | Thailand |