
calcActive())">
ฝาครอบ 3 ช่อง สเตนเลส ไม่รวมตะแกรงพลาสติก
A3000G
THB 21.00
THB 16.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A3000G
ฝาครอบ 3 ช่อง สเตนเลส ไม่รวมตะแกรงพลาสติก
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาครอบ 3 ช่อง สเตนเลส ไม่รวมตะแกรงพลาสติก
THB 21.00
THB 16.00
คำอธิบาย
Concept - 3gang - plastic grid for metal plate
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A3000G |
ประเภทสินค้า | Cover Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 27.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6 x 66 x 116 mm |
Pincode Group | Thailand |