
calcActive())">
ไฟสัญญาณสีแดง สัญลักษณ์ "ห้ามรบกวน"
3031NDMH RD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
3031NDMH RD
ไฟสัญญาณสีแดง สัญลักษณ์ "ห้ามรบกวน"
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Concept - 240V Red Neon Indicator with “Do Not Disturb” Message Horizontal
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 3031NDMH RD |
ประเภทสินค้า | Signalling Indicator |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33 x 46 x 23 mm |
Pincode Group | Thailand |