
calcActive())">
Complete joystick controller, Harmony XB5, 22 mm XD2 +OPTIONS
XD2GA8241
THB 8,003.60
THB 4,402.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XD2GA8241
Complete joystick controller, Harmony XB5, 22 mm XD2 +OPTIONS
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Complete joystick controller, Harmony XB5, 22 mm XD2 +OPTIONS
THB 8,003.60
THB 4,402.00
คำอธิบาย
This complete joystick controller is part of the range Harmony XD. It features 2 directions with two NO contacts per direction and screw connection type. It is easily installed into a standard 22mm diameter cut-out or enclosures types XAL, XAM and XAP. It is designed for control of small materials, handling equipment, elevating work platforms, fork-lift trucks, etc. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XD2GA8241 |
ประเภทสินค้า | complete joystick controller |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 452.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | XD2,XD4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.2 x 9.2 x 14.5 cm |