Complete cam switch, Harmony K,Voltmeter switch, 45 x 45mm, 3L, with off position, 45 degree angle, 12A, multifixing
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Complete cam switch, Harmony K,Voltmeter switch, 45 x 45mm, 3L, with off position, 45 degree angle, 12A, multifixing
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K1D024MLH |
ประเภทสินค้า | complete cam switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 154.833 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.5 x 6.5 x 11 cm |