Complete body for pilot lights, Harmony XB6, green light block with body/fixing collar with integral LED 12...24 V

ZB6EB3B
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

This Harmony ZB6EB3B is a green light block with body/fixing collar with integral LED 12V to 24V. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights.

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 2 g
Show Accessory ไม่ใช่
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB6
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 2 g

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว