
calcActive())">
communication card MultiDrive Link, Altivar, 10/100Mbps, 2 x RJ45 connectors
VW3AP3721
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3AP3721
communication card MultiDrive Link, Altivar, 10/100Mbps, 2 x RJ45 connectors
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSDS |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 200.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Easy Harmony XA2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19.0 x 13.0 x 6.5 cm |