Circuit breaker, GoPact MCCB 800, 3 poles, 50kA at 415VAC, 630A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection

G80N3TM630
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

This product is part of the new GoPact Molded Case Circuit Breakers range (MCCB). It is a complete 3 poles circuit breaker made of a 800A breaker frame and of a thermal magnetic trip unit (TMD). GoPact MCCB has a good price-performance ratio for basic applications and delivers a reliable electrical protection for your applications. The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 415VAC 50/60Hz. This product embeds a 630A rating (In) thermal-magnetic trip unit (TMD). This TMD trip unit provides an adjustable thermal protection Ir (against overloads) with a setting range from 0.7xIn to 1xIn (441A-630A). And it provides a fixed magnetic (against short-circuits) protection set to 10xIn (6300A). GoPact MCCB comes with a variety of optional accessories simple to choose and to install. Product dimensions are 180mm (Width) x 250mm (Height) x 105mm (Depth). The weight is 6.9 kg. GoPact MCCB 800 is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 certified. GoPact MCCB range benefits from Schneider Electric quality assurance.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ G80N3TM630
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 6.9 Kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า GoPact MCCB
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 180 x 250 x105 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Circuit breaker, GoPact MCCB 800, 3 poles, 50kA at 415VAC, 630A rating, ETU trip unit, adjustable thermal protection
G80N3E630

สินค้าหมด

Manual transfer switch, GoPact MTS 630, 4 poles, 630A, 415VAC 50/60Hz, extended rotary handle, open transition
GM63D4N6304BEE

สินค้าหมด