Circuit breaker, GoPact MCCB 400, 3 poles, 36kA at 415VAC, 250A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection

G40F3A250

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This product is part of the new GoPact Molded Case Circuit Breakers range (MCCB). It is a complete 3 poles circuit breaker made of a 400A breaker frame and of a thermal magnetic trip unit (TMD). GoPact MCCB has a good price-performance ratio for basic applications and delivers a reliable electrical protection for your applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 415VAC 50/60Hz. This product embeds a 250A rating (In) thermal-magnetic trip unit (TMD). This TMD trip unit provides an adjustable thermal protection Ir (against overloads) with a setting range from 0.7xIn to 1xIn (175A-250A). And it provides a fixed magnetic (against short-circuits) protection set to 12xIn (3000A). GoPact MCCB comes with a variety of optional accessories simple to choose and to install. Product dimensions are 120mm (Width) x 205mm (Height) x 105mm (Depth). The weight is 3.5 kg. GoPact MCCB 400 is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 certified. GoPact MCCB range benefits from Schneider Electric quality assurance.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ G40F3A250
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 3.5 Kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า GoPact MCCB
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 120 x 205 x 105 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Manual transfer switch, GoPact MTS 315, 4 poles, 250A, 415VAC 50/60Hz, extended rotary handle, open transition
GM32D4N2504BEE

สินค้าหมด