Circuit breaker, GoPact MCCB 250, 3 poles, 36kA at 415VAC, 250A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection

G25F3A250

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This product is part of the new GoPact Molded Case Circuit Breakers range (MCCB). It is a complete 3 poles circuit breaker made of a 250A breaker frame and of a thermal magnetic trip unit (TMD). GoPact MCCB has a good price-performance ratio for basic applications and delivers a reliable electrical protection for your applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 415VAC 50/60Hz. This product embeds a 250A rating (In) thermal-magnetic trip unit (TMD). This TMD trip unit provides an adjustable thermal protection Ir (against overloads) with a setting range from 0.7xIn to 1xIn (175A-250A). And it provides a fixed magnetic (against short-circuits) protection set to 12xIn (3000A). GoPact MCCB comes with a variety of optional accessories simple to choose and to install. Product dimensions are 105mm (Width) x 165mm (Height) x 90mm (Depth). The weight is 1.9 kg. GoPact MCCB 250 is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 certified. GoPact MCCB range benefits from Schneider Electric quality assurance.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ G25F3A250
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 1.9 Kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า GoPact MCCB
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 105 x 165 x 90 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 20A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,514.50
Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 32A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A32

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,514.50
G20-25UVR240AC
G20-25UVR240AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,819.00
G20B3A125
G20B3A125

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,745.00