Circuit breaker, GoPact MCCB 250, 3 poles, 36kA at 415VAC, 160A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection

G25F3A160

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This product is part of the new GoPact Molded Case Circuit Breakers range (MCCB). It is a complete 3 poles circuit breaker made of a 250A breaker frame and of a thermal magnetic trip unit (TMD). GoPact MCCB has a good price-performance ratio for basic applications and delivers a reliable electrical protection for your applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 415VAC 50/60Hz. This product embeds a 160A rating (In) thermal-magnetic trip unit (TMD). This TMD trip unit provides an adjustable thermal protection Ir (against overloads) with a setting range from 0.7xIn to 1xIn (112A-160A). And it provides a fixed magnetic (against short-circuits) protection set to 12xIn (1920A). GoPact MCCB comes with a variety of optional accessories simple to choose and to install. Product dimensions are 105mm (Width) x 165mm (Height) x 90mm (Depth). The weight is 1.9 kg. GoPact MCCB 250 is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 certified. GoPact MCCB range benefits from Schneider Electric quality assurance.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ G25F3A160
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 1.9 Kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า GoPact MCCB
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 105 x 165 x 90 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Manual transfer switch, GoPact MTS 200, 4 poles, 160A, 415VAC 50/60Hz, extended rotary handle, open transition
GM20D4N1604BEE

สินค้าหมด

G25ROTDS
G25ROTDS

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,316.10
G25ROTE
G25ROTE

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,236.30
G12-25AUX240
G12-25AUX240

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 609.90
G20-25SHT110AC
G20-25SHT110AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,305.40
G20-25SHT240AC
G20-25SHT240AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,305.40
G20-25SHT24DC
G20-25SHT24DC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,305.40
G20-25SHT415AC
G20-25SHT415AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,305.40