Circuit breaker, GoPact MCCB 200, 3 poles, 36kA at 415VAC, 200A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection

G20F3A200

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This product is part of the new GoPact Molded Case Circuit Breakers range (MCCB). It is a complete 3 poles circuit breaker made of a 200A breaker frame and of a thermal magnetic trip unit (TMD). GoPact MCCB has a good price-performance ratio for basic applications and delivers a reliable electrical protection for your applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 415VAC 50/60Hz. This product embeds a 200A rating (In) thermal-magnetic trip unit (TMD). This TMD trip unit provides an adjustable thermal protection Ir (against overloads) with a setting range from 0.7xIn to 1xIn (140A-200A). And it provides a fixed magnetic (against short-circuits) protection set to 12xIn (2400A). GoPact MCCB comes with a variety of optional accessories simple to choose and to install. Product dimensions are 75mm (Width) x 130mm (Height) x 60mm (Depth). The weight is 0.9 kg. GoPact MCCB 200 is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 certified. GoPact MCCB range benefits from Schneider Electric quality assurance.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ G20F3A200
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 0.9 Kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า GoPact MCCB
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 75 x 130 x 60 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Manual transfer switch, GoPact MTS 200, 4 poles, 200A, 415VAC 50/60Hz, extended rotary handle, open transition
GM20D4N2004BEE

สินค้าหมด

G12-25AUX240
G12-25AUX240

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 609.90
G20-25SHT110AC
G20-25SHT110AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,305.40
G20-25SHT240AC
G20-25SHT240AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,305.40
G20-25SHT24DC
G20-25SHT24DC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,305.40
G20-25SHT415AC
G20-25SHT415AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,305.40
G20-25UVR110AC
G20-25UVR110AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,819.00
G20-25UVR240AC
G20-25UVR240AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,819.00