
calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 400A ชนิด 3 โพล 400A 36kA
EZC400N3400N
THB 35,256.50
THB 14,156.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZC400N3400N
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 400A ชนิด 3 โพล 400A 36kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 400A ชนิด 3 โพล 400A 36kA
THB 35,256.50
THB 14,156.00
คำอธิบาย
EasyPact EZC400N is a 3 poles fixed circuit breaker designed for the protection of low voltage electrical installations. It is used for standard applications in industries and buildings, offering good performance at competitive price The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 440VAC 50/60Hz or 250VDC. The rating of the thermal-magnetic trip unit is 400A. The trip unit provides fixed overload and instantaneous protections. This 3 poles version (140mm x 255mm x 110mm) comes with a variety of optional functions and accessories. Easypact EZC400N is compliant with international standards (IEC 60947, UL 508) and marine certifications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZC400N3400N |
ประเภทสินค้า | circuit breaker |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 4.901 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15 x 15.5 x 29.5 cm |