EZC250N3225

circuit breaker EasyPact EZC250N - TMD - 225 A - 3 poles 3d

56% Off
1/1
EZC250N3225

circuit breaker EasyPact EZC250N - TMD - 225 A - 3 poles 3d

มีสินค้า
Commercial Reference
EZC250N3225
Regular Price THB 15,408 Special Price THB 6,471
To View the best prices please sign in or register.
  • Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists
  • High endurance LED lighting for less replacement and process downtimes
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

circuit breaker EasyPact EZC250N - TMD - 225 A - 3 poles 3d

Regular Price THB 15,408 Special Price THB 6,471
56% Off

คำอธิบาย

EasyPact EZC250N is a 3 poles fixed circuit breaker designed for the protection of low voltage electrical installations. It is used for standard applications in industries and buildings, offering good performance at competitive price The breaking capacity (Icu) is 25kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 550VAC 50/60Hz or 250VDC. The rating of the thermal-magnetic trip unit is 225A. The trip unit provides fixed overload and instantaneous protections. This 3 poles version (105mm x 165mm x 60mm) comes with a variety of optional functions and accessories. Easypact EZC250N is compliant with international standards (IEC 60947, UL 508) and marine certifications.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCCB
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    EZC250N3225
  • ประเภทสินค้า
    circuit breaker
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    1.57 kg
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    EasyPact EZC
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    11 x 11.5 x 18 cm
more specification
less specification