เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 3 โพล 25A 7.5kA

EZC100B3025T

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This is a 25A circuit breaker for EasyPact EZC100B. This product can work below rated operational voltage(Ue) 550VAC at 50/60Hz. The ultimate breaking capacity(Icu) is shown differently, depended on the condition of network, Ics=25%Icu if need to match. This version of product is designed 3 poles frame with detection on 3 poles,equiped TMD trip unit for thermal-magnetic protection. It is compliance with standard IEC60947, CE certification and some independent lab(KEMA,ASEFA,TUV) or third-party Tilva. This device is certified for operation in pollution degree III environment as defined by IEC60947, and pass the test of extremely atmospheric conditions. Device can be mounted vertically or horizontally in a metal enclosure,and against from safety risk by padlocking. The degree of protection is IP40 for direct rotary handle,and IP54 for extended rotary handle. This series have slots used for indication or voltage release auxiliaries positioning , depending on where it is inserted in the device behind the front cover of circuit breaker. The fixed dimension is 75mm(width),130mm(height),60mm(Depth).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ EZC100B3025T
ประเภทสินค้า circuit breaker
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 785.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า EasyPact EZC
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9.5 x 8.5 x 14 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว