
calcActive())">
เบรกเกอร์ EasyPact CVS630N 50 kA ที่ 415 VAC 500 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
LV563315
THB 24,075.00
THB 14,518.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV563315
เบรกเกอร์ EasyPact CVS630N 50 kA ที่ 415 VAC 500 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เบรกเกอร์ EasyPact CVS630N 50 kA ที่ 415 VAC 500 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
THB 24,075.00
THB 14,518.00
คำอธิบาย
EasyPact CVS630N is a 3 poles 3d fixed circuit breaker with a high level of performance and cost-saving functionality. It is an optimal choice for small and medium-sized buildings protection applications. The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 440VAC 50/60Hz. This product embeds a 500A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (140mm x 255mm x 110mm) comes with a variety of optional functions and accessories. EasyPact CVS630N is compliant with international standards (IEC 60947CCCEAC). It can be installed in class II insulation switchboards as it is a class II front face device (IEC 60664-1).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV563315 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 630 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact CVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 15000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 4000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.38 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | CVS630N |
การใช้งานสินค้า | distribution |
ค่าพิกัดกระแส | F (50 kA) |
หน่วยการทริป | 500 A |
กลุ่มสินค้า | EasyPact CVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 30 x 16 x 24.4 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 630A |
ประเภทการทริป | Adjustable |