เบรกเกอร์ EasyPact CVS630F 36 kA ที่ 415 VAC500 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d

LV563305

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

EasyPact CVS MCCB

EasyPact CVS Molded Case Circuit Breakers with adjustable settings, rated from 100A to 630A is designed to meet the requirements of the majority of common protection applications in small to medium-sized buildings and delivers a high level of performance and cost-saving functionality. 

Reliability

The double break mechanism ensures high fault current limitation and robust protection. With high endurance and Vigi module, it offers reliable earth leakage protection for safety.

Simplicity

Only three frame sizes up to 630A, standard snap-fit accessories, and the same footprint as ComPacT MCCBs for easy retrofitting and system upgrades.

Safety

It is suitable for isolation per IEC 60947-2. The Class II front face fits Class II switchboards without insulation downgrade. Key locks ensure safety by locking the breaker in the OFF position.

Enhance your power solutions with our extensive range of accessories

Earth leakage protection

Direct rotary handle

Auxiliary contact

Gain peace of mind, quality, and value for your installations

Gain peace of mind, quality, and value for your installations

Experience unparalleled reliability and efficiency with Schneider Electric's EasyPact CVS circuit breakers. These circuit breakers offer a comprehensive range of benefits that ensure optimal performance and safety. 

Their modular design allows for easy installation and scalability, making them ideal for a wide range of applications, from industrial to commercial settings. Additionally, the intuitive interface and robust construction of EasyPact CVS circuit breakers ensure long-lasting durability and user-friendly operation.

Choose EasyPact CVS for a smart, reliable, and cost-effective solution to your electrical protection needs.

High Fault Protection

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

Modular Design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

Enhanced Safety

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ LV563305
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 630 A
Mô tả đầu cực 3P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Circuit breaker
ประเภทสินค้า EasyPact CVS
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
ความทนทานทางกล 15000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 4000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 5.338 kg
จำนวนขั้ว 3 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ CVS630F
การใช้งานสินค้า distribution
ค่าพิกัดกระแส F (36 kA)
หน่วยการทริป 500 A
ชนิดของสินค้า Circuit Breakers
กลุ่มสินค้า EasyPact CVS
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 29 x 15.5 x 15.5 cm
ขนาดเฟรม (AF) 630 A
ประเภทการทริป Adjustable

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Circuit breaker EasyPact CVS100B, 25 kA at 415 VAC, 32 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV510302

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,376.30
THB 2,637.00
Circuit breaker EasyPact CVS100B, 25 kA at 415 VAC, 50 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV510304

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,376.30
THB 2,637.00
Circuit breaker EasyPact CVS100B, 25 kA at 415 VAC, 63 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV510305

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,376.30
THB 2,637.00
Circuit breaker EasyPact CVS100B, 25 kA at 415 VAC, 80 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV510306

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,376.30
THB 2,637.00
Circuit breaker EasyPact CVS100B, 25 kA at 415 VAC, 100 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV510307

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,376.30
THB 2,637.00
Circuit breaker EasyPact CVS160B, 25 kA at 415 VAC, 160 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV516303

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,360.70
THB 3,232.00
Circuit breaker EasyPact CVS250B, 25 kA at 415 VAC, 200 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV525302

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 7,222.50
THB 4,355.00
Circuit breaker EasyPact CVS250B, 25 kA at 415 VAC, 250 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV525303

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 7,222.50
THB 4,355.00