เบรกเกอร์ EasyPact CVS400N 50 kA ที่ 415 VAC 320 A ทริปยูนิตแบบ MA trip unit 3P/3d

LV540552
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

EasyPact CVS400N is a 3 poles 3d fixed circuit breaker with a high level of performance and cost-saving functionality. It is an optimal choice for motor protection applications. The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 440VAC 50/60Hz. This product embeds a 320A rating magnetic trip unit (MA). MA trip unit provides an adjustable magnetic protection for instantaneous tripping. This 3 poles version (140mm x 255mm x 110mm) comes with a variety of optional functions and accessories. EasyPact CVS400N is compliant with international standards (IEC 60947CCCEAC). It can be installed in class II insulation switchboards as it is a class II front face device (IEC 60664-1).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ LV540552
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 400 A
Mô tả đầu cực 3P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Circuit breaker
ประเภทสินค้า EasyPact CVS
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
ความทนทานทางกล 15000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 6000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 6.039 kg
จำนวนขั้ว 3 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ CVS400N
การใช้งานสินค้า motor
ค่าพิกัดกระแส F (50 kA)
หน่วยการทริป 320 A
กลุ่มสินค้า EasyPact CVS
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 30 x 24.4 x 16 cm
ขนาดเฟรม (AF) 400A
ประเภทการทริป Adjustable

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว