calcActive())">
เบรกเกอร์ EasyPact CVS250F 36 kA ที่ 415 VAC160 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
LV525331
THB 10,079.40
THB 6,081.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV525331
เบรกเกอร์ EasyPact CVS250F 36 kA ที่ 415 VAC160 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
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
เบรกเกอร์ EasyPact CVS250F 36 kA ที่ 415 VAC160 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
THB 10,079.40
THB 6,081.00
คำอธิบาย
EasyPact CVS250F is a 3 poles 3d fixed circuit breaker with a high level of performance and cost-saving functionality. It is an optimal choice for small and medium-sized buildings protection applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 440VAC 50/60Hz. This product embeds a 160A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (105mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. EasyPact CVS250F is compliant with international standards (IEC 60947CCCEAC). It can be installed in class II insulation switchboards as it is a class II front face device (IEC 60664-1).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV525331 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 250 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact CVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 20000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 10000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.934 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | CVS250B |
การใช้งานสินค้า | distribution |
ค่าพิกัดกระแส | F (36 kA) |
หน่วยการทริป | 160 A |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
กลุ่มสินค้า | EasyPact CVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19 x 14 x 11 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 250 A |
ประเภทการทริป | Adjustable |