เบรกเกอร์ EasyPact CVS160F 36 kA ที่ 415 VAC 150 A ทริปยูนิตแบบ MA trip unit 3P/3d

LV516440
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

This device is a rated current 150A circuit breaker from EasyPact CVS160F. The rated breaking capacity(Ics) is 36kA at 415VACand complete range with Ics=100%Icu. The version of breaker is 3poles frame with detection on 3polesalso accompanied MA trip unit for magnetic protection. It is conformed to standard IEC60947-2 for circuit breakers part. This device is certified for operation in pollution degree III environment as defined IEC60947-1& IEC60664-1and respected for RoHs requirement as european environment directive EC/2002/95. It can be mounted by blackplate or Din railalso through the door of class II switchboard without downgrading switchboard insulation. The front of toggle offers IP40 protectionbut when it is equiped extended rotary handle inside the switchboardadditional IP54 protection degree for extended rotary handle. This series have slots for electrical auxiliaries(MN/MX/OF/SD)depending on the type of trip unit if rotary handle installed. The fixed dimension is 140mm width.255mm height110mm depth;;EC000074

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ LV516440
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 160 A
Mô tả đầu cực 3P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Circuit breaker
ประเภทสินค้า EasyPact CVS
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
ความทนทานทางกล 25000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 12000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 2.3 kg
จำนวนขั้ว 3 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ CVS160F
การใช้งานสินค้า motor
ค่าพิกัดกระแส F (36 kA)
หน่วยการทริป 150 A
กลุ่มสินค้า EasyPact CVS
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 15.8 x 10.2 x 9 cm
ขนาดเฟรม (AF) 160 A
ประเภทการทริป Adjustable

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว