LV516331

เบรกเกอร์ EasyPact CVS160F 36 kA ที่ 415 VAC100 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d

1/1
LV516331

เบรกเกอร์ EasyPact CVS160F 36 kA ที่ 415 VAC100 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d

สินค้าหมด
Commercial Reference
LV516331
รวมภาษี
  • Frame size 100 -630AFrame
  • Current rating 16-600A
  • Icu = 25,36,50 kA @380/440 Vac
  • Ics = 100% Icu
  • Thermal-magnetic trip (adj)
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

เบรกเกอร์ EasyPact CVS160F 36 kA ที่ 415 VAC100 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d

คำอธิบาย

EasyPact CVS160F is a 3 poles 3d fixed circuit breaker with a high level of performance and cost-saving functionality. It is an optimal choice for small and medium-sized buildings protection applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 440VAC 50/60Hz. This product embeds a 100A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (105mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. EasyPact CVS160F is compliant with international standards (IEC 60947CCCEAC). It can be installed in class II insulation switchboards as it is a class II front face device (IEC 60664-1).

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCCB
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LV516331
  • ประเภทการควบคุม
    Toggle
  • [In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)
    160 A
  • Mô tả đầu cực
    3P
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Circuit breaker
  • ประเภทสินค้า
    EasyPact CVS
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • ความถี่สัญญาณ
    50/60 Hz
  • ความทนทานทางกล
    25000 cycles
  • ความทนทานทางไฟฟ้า
    12000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    1.728 kg
  • จำนวนขั้ว
    3 P
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    CVS160B
  • การใช้งานสินค้า
    distribution
  • ค่าพิกัดกระแส
    F (36 kA)
  • หน่วยการทริป
    100 A
  • ชนิดของสินค้า
    Circuit Breakers
  • กลุ่มสินค้า
    EasyPact CVS
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    19 x 14 x 11 cm
  • ขนาดเฟรม (AF)
    160 A
  • ประเภทการทริป
    Adjustable
more specification
less specification