เบรกเกอร์ EasyPact CVS160B 25 kA ที่ 415 VAC100 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d

LV516301

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

EasyPact CVS160B is a 3 poles 3d fixed circuit breaker with a high level of performance and cost-saving functionality. It is an optimal choice for small and medium-sized buildings protection applications. The breaking capacity (Icu) is 25kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 440VAC 50/60Hz. This product embeds a 100A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (105mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. EasyPact CVS160B is compliant with international standards (IEC 60947CCCEAC). It can be installed in class II insulation switchboards as it is a class II front face device (IEC 60664-1).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ LV516301
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 160 A
Mô tả đầu cực 3P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Circuit breaker
ประเภทสินค้า EasyPact CVS
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
ความทนทานทางกล 25000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 12000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 1.726 kg
จำนวนขั้ว 3 P
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ชื่อสินค้าโดยย่อ CVS160B
การใช้งานสินค้า distribution
ค่าพิกัดกระแส B (25 kA)
หน่วยการทริป 100 A
ชนิดของสินค้า Circuit Breakers
กลุ่มสินค้า EasyPact CVS
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 19 x 14 x 11 cm
ขนาดเฟรม (AF) 160 A
ประเภทการทริป Adjustable

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Standard auxiliary contactcircuit breaker status OF/SD/SDE/SDV1 changeover contact type
29450

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,476.60
THB 1,041.00
LV431563
LV431563

สินค้าหมด