LV510445

เบรกเกอร์ EasyPact CVS100F 36 kA ที่ 415 VAC 100 A ทริปยูนิตแบบ MA trip unit 3P/3d

1/1
LV510445

เบรกเกอร์ EasyPact CVS100F 36 kA ที่ 415 VAC 100 A ทริปยูนิตแบบ MA trip unit 3P/3d

สินค้าหมด
Commercial Reference
LV510445
รวมภาษี
  • Frame size 100 -630AFrame
  • Current rating 16-600A
  • Icu = 25,36,50 kA @380/440 Vac
  • Ics = 100% Icu
  • Thermal-magnetic trip (adj)
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

เบรกเกอร์ EasyPact CVS100F 36 kA ที่ 415 VAC 100 A ทริปยูนิตแบบ MA trip unit 3P/3d

คำอธิบาย

This device is a rated current 100A circuit breaker from EasyPact CVS100F. The rated breaking capacity(Ics) is 36kA at 415VACand complete range with Ics=100%Icu. The version of breaker is 3poles frame with detection on 3polesalso accompanied MA trip unit for magnetic protection. It is conformed to standard IEC60947-2 for circuit breakers part. This device is certified for operation in pollution degree III environment as defined IEC60947-1& IEC60664-1and respected for RoHs requirement as european environment directive EC/2002/95. It can be mounted by blackplate or Din railalso through the door of class II switchboard without downgrading switchboard insulation. The front of toggle offers IP40 protectionbut when it is equiped extended rotary handle inside the switchboardadditional IP54 protection degree for extended rotary handle. This series have slots for electrical auxiliaries(MN/MX/OF/SD)depending on the type of trip unit if rotary handle installed. The fixed dimension is 140mm width.255mm height110mm depth;;EC000074

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCCB
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LV510445
  • ประเภทการควบคุม
    Toggle
  • [In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)
    100 A
  • Mô tả đầu cực
    3P
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Circuit breaker
  • ประเภทสินค้า
    EasyPact CVS
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • ความถี่สัญญาณ
    50/60 Hz
  • ความทนทานทางกล
    30000 cycles
  • ความทนทานทางไฟฟ้า
    12000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    1.745 kg
  • จำนวนขั้ว
    3 P
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    CVS100F
  • การใช้งานสินค้า
    motor
  • ค่าพิกัดกระแส
    F (36 kA)
  • หน่วยการทริป
    100 A
  • กลุ่มสินค้า
    EasyPact CVS
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    19.132 x 13.862 x 11.475 cm
  • ขนาดเฟรม (AF)
    100 A
  • ประเภทการทริป
    Adjustable
more specification
less specification