
calcActive())">
เบรกเกอร์ EasyPact CVS100F 25 kA ที่ 415 VAC 50 A ทริปยูนิตแบบ MA trip unit 3P/3d
LV510434
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV510434
เบรกเกอร์ EasyPact CVS100F 25 kA ที่ 415 VAC 50 A ทริปยูนิตแบบ MA trip unit 3P/3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This device is a rated current 50A circuit breaker from EasyPact CVS100B. The rated breaking capacity(Ics) is 25kA at 415VACand complete range with Ics=100%Icu. The version of breaker is 3poles frame with detection on 3polesalso accompanied MA trip unit for magnetic protection. It is conformed to standard IEC60947-2 for circuit breakers part. This device is certified for operation in pollution degree III environment as defined IEC60947-1& IEC60664-1and respected for RoHs requirement as european environment directive EC/2002/95. It can be mounted by blackplate or Din railalso through the door of class II switchboard without downgrading switchboard insulation. The front of toggle offers IP40 protectionbut when it is equiped extended rotary handleadditional IP54 protection degree for extended rotary handle. This series have slots for electrical auxiliaries(MN/MX/OF/SD)depending on the type of trip unit if rotary handle installed. The fixed dimension is 140mm width.255mm height110mm depth;;EC000074
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV510434 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 100 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact CVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 30000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 12000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.3 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | CVS100B |
การใช้งานสินค้า | motor |
ค่าพิกัดกระแส | F (25 kA) |
หน่วยการทริป | 50 A |
กลุ่มสินค้า | EasyPact CVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15.8 x 10.2 x 9 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 100 A |
ประเภทการทริป | Adjustable |