
calcActive())">
เบรกเกอร์ EasyPact CVS100B 25 kA ที่ 415 VAC25 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
LV510301
THB 4,376.30
THB 2,637.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV510301
เบรกเกอร์ EasyPact CVS100B 25 kA ที่ 415 VAC25 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เบรกเกอร์ EasyPact CVS100B 25 kA ที่ 415 VAC25 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
THB 4,376.30
THB 2,637.00
คำอธิบาย
EasyPact CVS100B is a 3 poles 3d fixed circuit breaker with a high level of performance and cost-saving functionality. It is an optimal choice for small and medium-sized buildings protection applications. The breaking capacity (Icu) is 25kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 440VAC 50/60Hz. This product embeds a 25A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (105mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. EasyPact CVS100B is compliant with international standards (IEC 60947CCCEAC). It can be installed in class II insulation switchboards as it is a class II front face device (IEC 60664-1).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV510301 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 100 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact CVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 30000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 12000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.72 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | CVS100B |
การใช้งานสินค้า | distribution |
ค่าพิกัดกระแส | B (25 kA) |
หน่วยการทริป | 25 A |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
กลุ่มสินค้า | EasyPact CVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19 x 13.5 x 11 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 100 A |
ประเภทการทริป | Adjustable |