LV430630

Circuit breaker ComPact NSX160F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 160A, 3 poles 3d

24% Off
1/1
LV430630

Circuit breaker ComPact NSX160F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 160A, 3 poles 3d

มีสินค้า
Commercial Reference
LV430630
Regular Price THB 10,914 Special Price THB 8,295
to see your company prices. Prices vary for your region.
  • Metal bezel making it ideal for severe environments specially for high impact and vibration resistance applications
  • Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists
  • Designed to fit in a standard 22mm cut-out ensuring compatibility with pre-existing machinery
  • Wide range of operating temperature from -40 to +70 °C/-40 to +158 °F
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Circuit breaker ComPact NSX160F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 160A, 3 poles 3d

Regular Price THB 10,914 Special Price THB 8,295
24% Off

คำอธิบาย

This Compact NSX160F is a complete 3P 3d fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. This product embeds a 160A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (105mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. Compact NSX160F is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCCB
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LV430630
  • ประเภทสินค้า
    circuit breaker
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    1.814 kg
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    Compact NSX <630
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    13.8 x 11.5 x 19.1 cm
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:Circuit breaker ComPact NSX160F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 160A, 3 poles 3d
Your Rating

* Required Field