LV429631

Circuit breaker ComPact NSX100F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 80A, 3 poles 3d

1/1
LV429631

Circuit breaker ComPact NSX100F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 80A, 3 poles 3d

มีสินค้า
Commercial Reference
LV429631
Regular Price THB 6,388 Special Price THB 4,855
To View the best prices please sign in or register.
  • Metal bezel making it ideal for severe environments specially for high impact and vibration resistance applications
  • Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists
  • Designed to fit in a standard 22mm cut-out ensuring compatibility with pre-existing machinery
  • Designed as per international standards for high performance
  • Wide range of operating temperature from -40 to +70 °C/-40 to +158 °F
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Circuit breaker ComPact NSX100F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 80A, 3 poles 3d

Regular Price THB 6,388 Special Price THB 4,855

คำอธิบาย

This Compact NSX100F is a complete 3P 3d fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. This product embeds a 80A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (105mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. Compact NSX100F is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCCB
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LV429631
  • ประเภทสินค้า
    circuit breaker
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    1.773 kg
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    Compact NSX <630
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    14 x 11.5 x 19 cm
more specification
less specification