
calcActive())">
Circuit breaker ComPact NSX100F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 100A, 3 poles 3d
LV429630
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV429630
Circuit breaker ComPact NSX100F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 100A, 3 poles 3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Compact NSX100F is a complete 3P 3d fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. This product embeds a 100A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (105mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. Compact NSX100F is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV429630 |
ประเภทสินค้า | circuit breaker |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.766 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Compact NSX <630 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 13.8 x 11.4 x 19 cm |