
calcActive())">
Schneider เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger รุ่น EVlink Pro AC 22kW สายชาร์จ Type 2
EVB3S22NCA
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EVB3S22NCA
Schneider เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger รุ่น EVlink Pro AC 22kW สายชาร์จ Type 2
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"Smart EV Charger ประสิทธิภาพสูง รองรับรถยนต์แห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนความยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ EVlink™ Home นี้เป็นแท่นชาร์จแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC 61851-1 จาก บริษัท Schneider Electric ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าชั้นนำของโลกจากประเทศ ฝรั่งเศส และเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ Square D ภายในประเทศไทย ชื่อเสียงเรื่องความทนทานและแข็งแรงอย่างยาวนาน เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น EVlink Home มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศประเทศไทยด้วยระดับการป้องกัน IP55/IK10 และคุณภาพการชาร์จอย่างคงที่แม้สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงถึง 50องศา สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานและการบำรุงรักษาผ่านระบบ สมาร์ทโฟน และช่วยถนอมคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นสำหรับผู้ขับขี่และผู้ติดตั้ง
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink ™ Pro AC เหมาะสำหรับ
- อาคารและบ้านพักอาศัยที่มีรถยนต์ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงถึง 22kW
- สถานที่จอดรถกึ่งสาธารณะ
- คอนโด อพาร์ตเมนต์ และ คอมเพล็กซ์
- ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรค์
- อาคารพาณิชย์
- อาคารอุตสาหกรรม
- ธุรกิจบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
ฟังก์ชั่นของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink ™ Pro AC
- รองรับการเชื่อมต่อ Internet ผ่าน Wifi และสาย Lan
- รองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 3.7kW – 22kW
- RFID / ระบบชำระค่าบริการผ่านคีย์การ์ด
- ระบบบริหารจัดการสถานะ และค่าบริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้า
- แอพพลิเคชั่น OnGriz สำหรับผู้ใช้งาน แสดงสถานะ จองเวลาชาร์จ และระบบจ่ายเงินผ่านธนาคาร / Prompt pay / และบัตรเครดิต
- รับประกัน2ปีจากวันติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ชไนเดอร์ผ่านมาตรฐาน Green Premium รางวัลที่การันตีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ Green Premium เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบผลกระทบจาก CO2 และ P&L ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนกระทั่งการย่อยสลายของสินค้า ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ RoHS และ REACh ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล นำเสนอประสิทธิภาพความยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า โดยการออก Certificateเพื่อยืนยันว่าโครงการได้รับการอัพเกรดด้วยการอ้างสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับและครอบคลุมข้อเสนอทั้งหมด
บริการประเมิณค่าติดตั้งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑล โดยทีมงานไฟฟ้ามืออาชีพที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ การันตีมาตรฐานการติดตั้ง
หมายเหตุ: ราคาขายไม่รวมค่าติดตั้ง"