
calcActive())">
Schneider เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger รุ่น EVlink Home 3.7kW สายชาร์จ Type 2 พร้อมกันดูด RDC-DD
EVH4S03NC
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EVH4S03NC
Schneider เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger รุ่น EVlink Home 3.7kW สายชาร์จ Type 2 พร้อมกันดูด RDC-DD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"ผลิตภัณฑ์ EVlink™ Home นี้เป็นแท่นชาร์จแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC 61851-1 จาก บริษัท Schneider Electric ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าชั้นนำของโลกจากประเทศ ฝรั่งเศส และเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ Square D ภายในประเทศไทย ชื่อเสียงเรื่องความทนทานและแข็งแรงอย่างยาวนาน เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น EVlink Home มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศประเทศไทยด้วยระดับการป้องกัน IP55/IK10 และคุณภาพการชาร์จอย่างคงที่แม้สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงถึง 50องศา ถนอมคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นสำหรับทุกคนในบ้าน
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink™ Home เหมาะสำหรับ
- อาคารและบ้านพักอาศัยที่มีรถยนต์ต้องการกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 3.7kW
- สถานที่จอดรถกึ่งสาธารณะ
- คอนโด อพาร์ตเมนต์ และ คอมเพล็กซ์
ฟังก์ชั่นของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink™ Home
- หัวชาร์จ Type 2 พร้อมสายเคเบิลสำหรับชาร์จรถยาวถึง 5 เมตร
- รองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟฟ้าที่มี Onboard Charger ต่ำกว่า 3.7kW
- จำหน่ายไฟ 1เฟส (1P+N)
- กระแสไฟฟ้า 16A ภายใต้ 230VAC พร้อมความถี่ 50Hz ถึง 60Hz
- มีการติดตั้งตัวป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงรั่วไหลในตัว (RDC-DD)
- สามารถใช้กับระบบสายดิน TN-S หรือ TT แท่นชาร์จติดตั้งง่าย (ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ)
- ไฟLEDสี แดง เขียว น้ำเงิน เพื่อแสดงสถานะการชาร์จ
- รับประกัน2ปีจากวันติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ชไนเดอร์ผ่านมาตรฐาน Green Premium รางวัลที่การันตีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ Green Premium เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบผลกระทบจาก CO2 และ P&L ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนกระทั่งการย่อยสลายของสินค้า ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ RoHS และ REACh ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล นำเสนอประสิทธิภาพความยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า โดยการออก Certificateเพื่อยืนยันว่าโครงการได้รับการอัพเกรดด้วยการอ้างสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับและครอบคลุมข้อเสนอทั้งหมด
บริการประเมิณค่าติดตั้งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑล โดยทีมงานไฟฟ้ามืออาชีพที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ การันตีมาตรฐานการติดตั้ง
หมายเหตุ: ราคาขายไม่รวมค่าติดตั้ง"
รายละเอียดสินค้า
Activity | PREVC |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EVH4S03NC |
ประเทศต้นกำเนิด | Thailand |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 4.5kg |
Show Accessory | ไม่ใช่ |
จำนวนขั้ว | 1 P+N |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EVlink |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 28.2 x 40.9 cm |