
calcActive())">
Central surround with regular aperture White
E8403_35_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8403_35_WE
Central surround with regular aperture White
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Central surround with regular aperture White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8403_35_WE |
ประเภทสินค้า | Central Plate |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 14.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 85 x 85 x 69 mm |
Pincode Group | Thailand |