calcActive())">
cartridge M200 - 1 isolation serial link - RS485 -communication extension
TMCR2SL1A
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TMCR2SL1A
cartridge M200 - 1 isolation serial link - RS485 -communication extension
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
Activity | IDMST |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 41.5 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon Easy M200 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.9 x 6.3 x 5 cm |