
calcActive())">
cartridge C65-350 for surge arrester iPRD
A9L65102
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9L65102
cartridge C65-350 for surge arrester iPRD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 product is a cartridge C65-350 for surge arrester iPRD
- The Imax maximum discharge current is 65kA
- The In nominal discharge current is 20kA
- This product is compatible with TT and TN earthing system
- This Type 2 device autoprotected by integrated circuit-breaker is recommended for moderate risk level in incoming panel board
- The Uc maximum continuous operating voltage is 350VAC
- The Up Voltage protection level is 1.5kV
- It can be plugged into a surge protecting device module
- Its width is 57 mm pitches of 9mm
- The product color is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 18mm x (H) 57mm x (D) 56mm
- According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 or IP40 in modular enclosure
- The operating temperature is -25°C to 60°C
- The storage temperature is -40°C to 85°C
- It is compliant with IEC 61643-1 and EN 61643-11 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9L65102 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iPF K |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 100 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Surge Protection Devices - SPDs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPF K |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 7.5 x 2 cm |