
calcActive())">
Capacitor contactor, TeSys Deca, 16.7 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
LC1DGKM7
THB 4,815.00
THB 2,456.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1DGKM7
Capacitor contactor, TeSys Deca, 16.7 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Capacitor contactor, TeSys Deca, 16.7 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
THB 4,815.00
THB 2,456.00
คำอธิบาย
TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for switching 3-phase capacitor banks up to 16.7kVAR@400V 50Hz (28.5kVAR@690V). It provides a 220V 50/60Hz AC coil, 1NO+2NC instantaneous auxiliary contacts, with front mounted early make poles and pre-wired damping resistors for current limitation. For operating rates until 240 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Certified IEC 60947 and compliant with shunt capacitors standard IEC 60831, Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1DGKM7 |
ประเภทสินค้า | capacitor duty contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 600.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.8 x 19.5 x 22.8 cm |