
calcActive())">
Cap for push button head, Harmony XB4, selector switch, plastic, green flush, 22mm, unmarked
ZBA3
THB 48.15
THB 35.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBA3
Cap for push button head, Harmony XB4, selector switch, plastic, green flush, 22mm, unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Cap for push button head, Harmony XB4, selector switch, plastic, green flush, 22mm, unmarked
THB 48.15
THB 35.00
คำอธิบาย
This Harmony ZB, flush green unmarked push button cap has a round shape. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine thanks to its flush element. It is supplied without marking in order to allow users to use it for various operating modes and functions. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBA3 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.3 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.2 x 2.5 x 2.5 cm |