
calcActive())">
Cap for push button head, Harmony XB4, plastic, red, 22mm, white marked STOP
ZBA434
THB 246.10
THB 100.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBA434
Cap for push button head, Harmony XB4, plastic, red, 22mm, white marked STOP
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Cap for push button head, Harmony XB4, plastic, red, 22mm, white marked STOP
THB 246.10
THB 100.00
คำอธิบาย
This Harmony ZB, flush red marked push button cap has a round shape with "STOP" symbol. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine thanks to its flush element. It is supplied ready engraved with a marking relevant to machine operation. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units. It has clear and resilient symbol marking on the cap.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBA434 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.5 x 2.5 x 2.5 cm |