Control relay, TeSys Deca, 3NO+2NC, 0 to 690V, 110VAC 50/60Hz standard coil, Lugs-ring terminals

CAD326F7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys D control relay, 5 contacts (3NO + 2NC), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 110V AC control circuit with no inrush consumption and equipped with a surge suppression device, connection by lugs. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -40/+60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium product (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ CAD326F7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k, d, SK (auxiliary contactors)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 77 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 654.84
Mechanical latch block- TeSys Deca- 110...127V AC/DC
LAD6K10F

สินค้าหมด

TeSys Deca- suppressor module- varistor- 50...127V AC
LAD4VG

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- lugs-ring terminals
LADN406

สินค้าหมด

TeSys Deca- suppressor module- RC circuit- 50...127V AC
LAD4RCG

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด

Mechanical latch block- TeSys Deca- 220...240V AC/DC
LAD6K10M

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,552.40
THB 1,812.00
Auxiliary contact block- TeSys Deca- 1NO+1NC- front mounting- lugs-ring terminals
LADN116

สินค้าหมด