
calcActive())">
cable for Modbus serial link, Altistart 48, 1 RJ45, 1 SUB D 15, 3m
VW3A8306
THB 4,078.31
THB 1,957.59
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
VW3A8306
cable for Modbus serial link, Altistart 48, 1 RJ45, 1 SUB D 15, 3m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
cable for Modbus serial link, Altistart 48, 1 RJ45, 1 SUB D 15, 3m
THB 4,078.31
THB 1,957.59
คำอธิบาย
This cable is an accessory for the Altistart 48 range. It is equipped with 1 x RJ45 and 1 x 15-way male SUB-D connector at other end. It has a length equal to 3m. This cordset enables your product integration in Modbus serial link connection. The Altistart 48 range offers soft starting and deceleration functions, machine and motor protection functions, and functions for communicating with control systems.
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |