control relay, TeSys K, 4P(2NO+2NC), 690V, 24V DC, low consumption coil

CA4KN22BW3

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K control relay, 4 contacts (2NO+2NC), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a low consumption 24V DC control circuit with no inrush consumption and equipped with a surge suppression device, connection by screw clamp terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -25/+50°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ CA4KN22BW3
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k, d, SK (auxiliary contactors)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 58 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Auxiliary contact block, TeSys K, 2NC,front mounting, screw clamp terminals
LA1KN02

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 642.00
THB 327.00
Auxiliary contact block- TeSys K- 1NO+1NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 642.00
THB 327.00
Auxiliary contact block- TeSys K- 2NO- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 642.00
THB 327.00