
calcActive())">
Control relay, TeSys K, 4NO, 600V, 125VDC standard coil
CA3KN40GD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CA3KN40GD
Control relay, TeSys K, 4NO, 600V, 125VDC standard coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys K IEC industrial control relays are used in industrial control circuits. This Type K control relays has 4 normally open contacts. The contacts have AC-15 and DC13 contact ratings. Type K control relays can be mounted on 35mm DIN rail or can be mounted directed to a panel. The relay has a 125 VDC coil. Screw clamp terminals are used for load and auxiliary connections. An extensive line of accessories makes it easy to meet the requirements of most applications. The relay is 2.28 inches tall, 1.77 inches wide and 2.24 inches deep. It weighs 0.50 lbs. This control relay is UL Listed and CSA certified.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CA3KN40GD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k, d, SK (auxiliary contactors) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 58 mm |