
calcActive())">
control relay, TeSys K, 4P(3NO+1NC), 690V, 24V DC coil,screw terminal
CA3KN31BD3
THB 2,247.00
THB 1,146.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CA3KN31BD3
control relay, TeSys K, 4P(3NO+1NC), 690V, 24V DC coil,screw terminal
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
control relay, TeSys K, 4P(3NO+1NC), 690V, 24V DC coil,screw terminal
THB 2,247.00
THB 1,146.00
คำอธิบาย
TeSys K control relay, 4 contacts (3NO + 1NC), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 24V DC control circuit with no inrush consumption and equipped with a surge suppression device, connection by screw clamp terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -25/+50°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CA3KN31BD3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k, d, SK (auxiliary contactors) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 58 mm |