
calcActive())">
Control relay, TeSys SK, 2NO, <= 690V, 220V AC coil
CA2SK20M7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CA2SK20M7
Control relay, TeSys SK, 2NO, <= 690V, 220V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys SK mini-control relay, 2 contacts (2NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 220V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw terminals. For operating rates until 20 cycles/min and ambient temperature -20/+50°C, it procures high reliability and durability. Compact (27mm width), for clipping on a 35mm DIN rail. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CA2SK20M7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k, d, SK (auxiliary contactors) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 27 x 56 mm |