control relay, TeSys K, 4P(4NO), 690V, 24V AC standard coil

CA2KN40B7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K control relay, 4 contacts (4NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 24V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw clamp terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -25/+50°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ CA2KN40B7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k, d, SK (auxiliary contactors)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 58 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Auxiliary contact block, TeSys K, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LA1KN22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,016.50
THB 519.00
TeSys K- Suppressor module- varistor- 12...24V
LA4KE1B

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 4NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN04

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 1NO+3NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN13

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 3NO+1NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN31

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 4NO- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN40

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,016.50
THB 519.00
LA2KT2U
LA2KT2U

สินค้าหมด