
calcActive())">
เบรกเกอร์ MCB Acti9 - C60PV-DC - 2P - 10A - 800 V - B curve
A9N61650
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N61650
เบรกเกอร์ MCB Acti9 - C60PV-DC - 2P - 10A - 800 V - B curve
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 C60PV-DC is a low voltage miniature circuit breaker (MCB) dedicated to multi string photovoltaic installations
- It is a 2P circuit breaker with 2 protected poles, 10A rated current and B tripping curve
- It can be mounted on DIN rail for modular installation
- Its width is 8 modules of 9mm
- As circuit breaker, its breaking capacity, according to IEC/EN 60947-2, is 1.5kA at 800VDC and 3kA at 650VDC
- It is designed to protect the cables located between each string of photovoltaic modules and the photovoltaic inverter against overloads and short circuits
- It has an IP40 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals in modular enclosure
- Its fast closing mechanism, independent of the speed of actuation of the toggle, improves its service life
- The tripping or position indication functions are remotely provided by adding electrical auxiliaries
- The presence of the green strip guarantees physical opening of the contacts and allows operations to be performed on the downstream circuit in complete safety
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N61650 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 10 A |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 C60H-DC, C60PV-DC |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
Curve Code | B |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 534 g |
จำนวนขั้ว | 2 P |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent) |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 C60H-DC, C60PV-DC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 13.6 x 7.5 x 8 cm |