
calcActive())">
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX160F 36kA AC 4P4D 160A 4.2 - C16F44V160
C16F44V160
THB 43,656.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C16F44V160
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX160F 36kA AC 4P4D 160A 4.2 - C16F44V160
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX160F 36kA AC 4P4D 160A 4.2 - C16F44V160
THB 43,656.00
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, ComPacT NSX160F, 36kA/415VAC, 4 โพล, MicroLogic Vigi 4.2 ทริปยูนิต 160A
รายละเอียดสินค้า
Show Accessory | ไม่ใช่ |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |