
calcActive())">
เบรกเกอร์ MCB Acti9 - C120NA-DC - 2P - 100 A - 1000 V
A9N61701
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N61701
เบรกเกอร์ MCB Acti9 - C120NA-DC - 2P - 100 A - 1000 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N61701 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 C60NA-DC, SW60-DC, C120NA-DC |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 968 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent) |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 C60NA-DC, SW60-DC, C120NA-DC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15.5 x 15.3 x 8.1 cm |